Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаMineral wool mats with aluminium lamination for section insulation for copper and steel pipes. Fastening of section insulation with winding wire and securing of joints with aluminium adhesive tape.
Applicable in the systems:
PYROMIX® mortar insulation
PYROSIT® NG fire insulation foam
PYROPLATE® Fibre soft insulation
PYROPLUG® Block blocks
Material class EN 13501 ‒ A1 non-combustible; melting point ≥ 1,000 °C
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Минеральные волокна Размер 6100x500x30 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина 30 mm Форма поставки Рулон Цвет зеленый Размеры
Длина 6,1 m Длина 6100 mm Ширина 500 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MIW-MA / 7202308 , 0.19MB , pdfREACH Декларация соответствия MIW-MA / 7202308 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия MIW-MA / 7202308 , 0.13MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, insulation , 0.86MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instruction Fire protection foam PYROSIT® NG , 2.14MB , pdf
Aluminium adhesive tape for path insulation
Стальная проволока для фиксации огнестойкой изоляционной ленты