- Описание продукта
-
Описание продуктаШайба с большим наружным диаметром
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Внутренний диаметр 6,6 mm Диаметр 22 mm Диаметр отверстия 6,6 mm Закаленная поверхность нет Материал Сталь Наружный диаметр 22 mm Поверхность Горячая оцинковка Прочность материала 2 mm Размер M6 Резьба M6 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 0,08 in Фасеточный нет Форма отверстия круглой формы Цвет цинковый Размеры
Размер d макс. 22 mm Размер d мин. 22 mm Размер h 2 mm Размер d 6,6 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0013 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0013 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DIN440 7 F / 6408702 , 0.15MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DIN440 7 F / 6408702 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия DIN440 7 F / 6408702 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия DIN440 7 F / 6408702 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский