Шайба с большим наружным диаметром F

Артикул, номер 6408737 | EAN 4012196480135

Описание продукта
Описание продукта
Шайба с большим наружным диаметром
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Внутренний диаметр 13,5 mm
Диаметр 44 mm
Диаметр отверстия 13,5 mm
Закаленная поверхность нет
Материал Сталь
Наружный диаметр 44 mm
Поверхность Горячая оцинковка
Прочность материала 4 mm
Размер M12
Резьба M12
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 0,16 in
Фасеточный нет
Форма отверстия круглой формы
Цвет цинковый

Размеры

Размер d макс. 44 mm
Размер d мин. 44 mm
Размер h 4 mm
Размер d 13,5 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0086 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0086 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер d мин. Размер d макс. Размер d Размер h Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DIN440 7 F 22 mm 22 mm 6,6 mm 2 mm M6 6408702
100 Штук
DIN440 9 F 28 mm 28 mm 9 mm 3 mm M8 6408710
100 Штук
DIN440 11 F 34 mm 34 mm 11 mm 3 mm M10 6408729
100 Штук
DIN440 14 F 44 mm 44 mm 13,5 mm 4 mm M12 6408737
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DIN440 14 F / 6408737 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DIN440 14 F / 6408737 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия DIN440 14 F / 6408737 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DIN440 14 F / 6408737 , 0.12MB , pdf

DIN440 14 F / 6408737
Загрузить