Шайба с большим наружным диаметром F

Артикул, номер 6408710 | EAN 4012196480012

Описание продукта
Описание продукта
Шайба с большим наружным диаметром
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Внутренний диаметр 9 mm
Диаметр 28 mm
Диаметр отверстия 9 mm
Закаленная поверхность нет
Материал Сталь
Наружный диаметр 28 mm
Поверхность Горячая оцинковка
Прочность материала 3 mm
Размер M8
Резьба M8
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 0,12 in
Фасеточный нет
Форма отверстия круглой формы
Цвет цинковый

Размеры

Размер d макс. 28 mm
Размер d мин. 28 mm
Размер h 3 mm
Размер d 9 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0026 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0026 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер d мин. Размер d макс. Размер d Размер h Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DIN440 7 F 22 mm 22 mm 6,6 mm 2 mm M6 6408702
100 Штук
DIN440 9 F 28 mm 28 mm 9 mm 3 mm M8 6408710
100 Штук
DIN440 11 F 34 mm 34 mm 11 mm 3 mm M10 6408729
100 Штук
DIN440 14 F 44 mm 44 mm 13,5 mm 4 mm M12 6408737
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DIN440 9 F / 6408710 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DIN440 9 F / 6408710 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия DIN440 9 F / 6408710 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DIN440 9 F / 6408710 , 0.13MB , pdf

DIN440 9 F / 6408710
Загрузить