- Описание продукта
-
Описание продуктаВинт с шестигранной головкой по DIN 571 с резьбой по дереву. Подходит для дюбелей типа 910.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Винтовая система Внешний шестигранник Диаметр стержня 8 mm Материал Сталь Поверхность гальванически оцинкованный Размер 8x100mm Размер под ключ 13 Серия продукции Винты и крючки Соответствует требованиям Директивы ROHS да Форма головки Шестигранник (гексагональный) Размеры
Длина 100 mm Размер D 8 mm Размер L 100 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0776 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0776 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация HHWS 8x100 G / 3188205 , 0.15MB , pdfДекларация соответствия ЕС HHWS 8x100 G / 3188205 , 0.05MB , pdfREACH Декларация соответствия HHWS 8x100 G / 3188205 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия HHWS 8x100 G / 3188205 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский