- Описание продукта
-
Описание продуктаВинт с шестигранной головкой по DIN 571 с резьбой по дереву. Подходит для дюбелей типа 910.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Винтовая система Внешний шестигранник Диаметр стержня 6 mm Материал Сталь Поверхность гальванически оцинкованный Размер 6x60mm Размер под ключ 10 Серия продукции Винты и крючки Соответствует требованиям Директивы ROHS да Форма головки Шестигранник (гексагональный) Размеры
Длина 60 mm Размер D 6 mm Размер L 60 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0278 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0278 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация HHWS 6x60 G / 3188078 , 0.15MB , pdfДекларация соответствия ЕС HHWS 6x60 G / 3188078 , 0.05MB , pdfREACH Декларация соответствия HHWS 6x60 G / 3188078 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия HHWS 6x60 G / 3188078 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский