Шуруп с шестигранной головкой DIN 571

Артикул, номер 3188175 | EAN 4012195270379

Описание продукта
Описание продукта
Винт с шестигранной головкой по DIN 571 с резьбой по дереву. Подходит для дюбелей типа 910.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Винтовая система Внешний шестигранник
Диаметр стержня 8 mm
Материал Сталь
Поверхность гальванически оцинкованный
Размер 8x70mm
Размер под ключ 13
Серия продукции Винты и крючки
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Форма головки Шестигранник (гексагональный)

Размеры

Длина 70 mm
Размер D 8 mm
Размер L 70 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0578 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0578 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы 0 Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
HHWS 6x40 G 3188043
50 Штук
HHWS 6x50 G 3188051
50 Штук
HHWS 6x60 G 3188078
50 Штук
HHWS 6x80 G 3188094
50 Штук
HHWS 8x40 G 3188140
50 Штук
HHWS 8x50 G 3188159
50 Штук
HHWS 8x60 G 3188167
50 Штук
HHWS 8x70 G 3188175
50 Штук
HHWS 8x80 G 3188183
50 Штук
HHWS 8x100 G 3188205
50 Штук
HHWS 10x60 G 3188256
25 Штук
HHWS 10x70 G 3188272
25 Штук
HHWS 10x80 G 3188280
25 Штук
HHWS 10x100 G 3188302
25 Штук
HHWS 12x70 G 3188361
20 Штук
HHWS 12x80 G 3188388
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация HHWS 8x70 G / 3188175 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС HHWS 8x70 G / 3188175 , 0.05MB , pdf
REACH Декларация соответствия HHWS 8x70 G / 3188175 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия HHWS 8x70 G / 3188175 , 0.13MB , pdf

HHWS 8x70 G / 3188175
Загрузить