- Описание продукта
-
Описание продуктаОсновной профиль BKK для создания отдельных кабельных лотков.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация да Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Монтажное отверстие в основании нет Поверхность без обработки, дообработанный Размер 25x104x3000 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1,5 mm Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Длина 3000 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 8,3425 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 8,3425 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация BKK 104 A2 / 6070779 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС BKK 104 A2 / 6070779 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия BKK 104 A2 / 6070779 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия BKK 104 A2 / 6070779 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Соединитель
Шарнирный соединитель A2
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой A2