Основной профиль BKK 200, A2

Артикул, номер 6070795 | EAN 4012196068531

6070795 / BKK 200 A2
3000 mm
1,5 mm
Описание продукта
Описание продукта
Основной профиль BKK для создания отдельных кабельных лотков.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Основной профиль BKK, высота боковой стенки 200 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Монтажное отверстие в основании да
Поверхность без обработки, дообработанный
Размер 25x204x3000
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1,5 mm
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Длина 3000 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 13,8085 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 13,8085 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Длина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
BKK 200 A2 3000 mm 1,5 mm 6070795
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Соединитель Соединитель SSV A2 6066054
25 Штук
Шарнирный соединитель  A2 Шарнирный соединитель A2 SV A2 6066933
50 Штук

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой A2 Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой A2 FRSB 6x12 A2 6406138
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация BKK 200 A2 / 6070795 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС BKK 200 A2 / 6070795 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия BKK 200 A2 / 6070795 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия BKK 200 A2 / 6070795 , 0.13MB , pdf

BKK 200 A2 / 6070795
Загрузить