- Описание продукта
-
Описание продукта• для стержней заземления ST, BP, OMEX и LightEarth;
• для монтажа на плоских проводниках;
• с шестигранным болтом для монтажа на плоском проводнике.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
для глубинного заземлителя 25 mm Материал Сталь Модель Соединительная клемма Поверхность Горячее цинкование методом погружения Подключение заземления, диаметр 25 мм Промежуточная пластина нет Размер 25mm Размер B 119 mm Размер A 89 mm Ток короткого замыкания (50 Гц)(1 с;≤ 300 °C) 8,5 kA Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,0456 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 2730 25 M12 FT / 5001416 , 0.21MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 0.18MB , pdfРуководство Guide, earthing systems , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 2730 25 M12 FT / 5001416 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 2730 25 M12 FT / 5001416 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 2730 25 M12 FT / 5001416 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский