Указание: Этот товар снят с производства.

Соединитель фасонных деталей Magic A2

Артикул, номер 6065936 | EAN 4012196055067

110 mm
Описание продукта
Описание продукта
Formteilverbinder-Magic zur direkten und schraubenlosen Verbindung von Magic-Formteilen mit der Seitenhöhe 110 mm.
Der Formteilverbinder ist mit vier Klammern ausgestattet und kann bei der einseitigen Bestückung von nur zwei Klammern auch zur direkten Verbindung mit einer geschnittenen Kabelrinne genutzt werden. Zur Verbindung einer geschnittenen Kabelrinne mit einem Formteil wird dann jeweils noch ein Längsverbinder-Set Magic benötigt.



Der Formteilverbinder ist für die Kabelrinnentypen MKSM, MKSMU, SKSM und SKSMU kompatibel.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 110 мм
Технические данные

Технические характеристики

Вертикальный поворотный соединитель нет
Вид соединения Безвинтовой соединитель
Высота 110 mm
Горизонтальный поворотный соединитель нет
Длина 135 mm
Исполнение Продольный соединитель
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для высоты кабеленесущей системы 110 mm
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволочного лотка нет
Размер 110x300
Размер B 300 mm
Толщина листа 1,25 mm
Ширина 300 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Высота Размер B Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
FVM 110 A2 100 mm 110 mm 100 mm 6065930
1 Штук
FVM 130 A2 300 mm 110 mm 300 mm 6065936
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация FVM 130 A2 / 6065936 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС FVM 130 A2 / 6065936 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия FVM 130 A2 / 6065936 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия FVM 130 A2 / 6065936 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Загрузить

FVM 130 A2 / 6065936
Загрузить