Соединительная клемма для RD16/FL25

Артикул, номер 5001592 | EAN 4012196431212

Описание продукта
Описание продукта
• для соединения омедненного глубинного заземлителя типа 219 16 CU с проводниками
• клемма типа А
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя Соединитель
Материал Красная медь
Модель Соединительная муфта
Подключение Плоский проводник
Посадка Rd 14,2/ FL max. 40 x 12 mm
Промежуточная пластина нет
Размер 64x19x45
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Высота 19 mm
Длина 64 mm
Ширина 57 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,5862 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,5862 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы для глубинного заземлителя Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
2745 16 25 5001590
10 Штук
2745 16 30 5001592
10 Штук
2745 16 70 5001594
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 2745 16 30 / 5001592 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 2745 16 30 / 5001592 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 2745 16 30 / 5001592 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 2745 16 30 / 5001592 , 0.13MB , pdf

2745 16 30 / 5001592
Загрузить