- Описание продукта
-
Описание продукта• для соединения омедненного глубинного заземлителя типа 219 16 CU с проводниками
• клемма типа А
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Красная медь Модель Соединительная муфта Подключение Сплошной круг Посадка Rd 14,2 mm Промежуточная пластина нет Размер 24x37x24 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1982 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1982 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 2745 16 70 / 5001594 , 0.17MB , pdfРуководство Guide, earthing systems , 2.10MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 2745 16 70 / 5001594 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 2745 16 70 / 5001594 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 2745 16 70 / 5001594 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский