Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продукта• для соединения омедненного глубинного заземлителя типа 219 16 CU с проводниками
• клемма типа А
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид соединителя Соединитель Материал Алюминиевая бронза Модель Соединительная муфта Подключение Плоский проводник Посадка Rd 14,2/ FL max. 26 x 12 mm Промежуточная пластина нет Размер 46x19x37 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Высота 19 mm Длина 46 mm Ширина 32 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 2745 16 25 / 5001590 , 0.18MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfРуководство Guide, earthing systems , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 2745 16 25 / 5001590 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 2745 16 25 / 5001590 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 2745 16 25 / 5001590 , 0.13MB , pdf