Соединительный элемент isCon®

Артикул, номер 5408021 | EAN 4012196591671

28 mm
Описание продукта
Описание продукта
• для токоотвода isCon® Basic и Professional
• винтовое соединение
• в комплект входят термоусадочный шланг и шестигранный ключ
• протестирован током до 150 кА (класс молниезащиты II)


  • Испытано током молнии
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Диапазон зажима макс. 20 mm
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Посадка 20 mm
Размер Ø20mm
Серия продукции ISCON
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Токопроводящая способность H1/150 kA

Размеры

Размер d мин. 28 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,0668 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,0668 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер d мин. Токопроводящая способность Посадка Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
isCon con 2 28 mm H1/150 kA 20 mm 5408021
2 Штук
isCon connect 28 mm H1/150 kA 23 mm 5408022
2 Штук
isCon con PRE 28 mm H2/200 kA 23 mm 5408023
2 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Инструмент для снятия изоляции с токоотвода IsCon® Инструмент для снятия изоляции с токоотвода IsCon® isCon stripper 2 5408013
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация isCon con 2 / 5408021 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС isCon con 2 / 5408021 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия isCon con 2 / 5408021 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия isCon con 2 / 5408021 , 0.13MB , pdf

isCon con 2 / 5408021
Загрузить