Соединительный элемент isCon®

Артикул, номер 5408022 | EAN 4012195674689

28 mm
Описание продукта
Описание продукта
Соединитель для монтажа изолированного токоотвода isCon®:
• с термоусадочной трубкой, с шестигранной гайкой для надежной фиксации;
• протестирован током 150 кА (класс молниезащиты II).


  • Испытано током молнии
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Диаметр 28 mm
Диапазон зажима макс. 23 mm
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Посадка 23 mm
Размер Ø23mm
Серия продукции ISCON
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Токопроводящая способность H1/150 kA

Размеры

Длина 28 mm
Размер Н 101 mm
Размер B 28 mm
Размер d мин. 28 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,0668 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,0668 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер d мин. Токопроводящая способность Посадка Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
isCon con 2 28 mm H1/150 kA 20 mm 5408021
2 Штук
isCon connect 28 mm H1/150 kA 23 mm 5408022
2 Штук
isCon con PRE 28 mm H2/200 kA 23 mm 5408023
2 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Инструмент для снятия изоляции с токоотвода IsCon® Инструмент для снятия изоляции с токоотвода IsCon® isCon stripper 2 5408013
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация isCon connect / 5408022 , 0.16MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности isCon connect / 5408022 , 2.00MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС isCon connect / 5408022 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия isCon connect / 5408022 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия isCon connect / 5408022 , 0.12MB , pdf

isCon connect / 5408022
Загрузить