Соединительный элемент IsCon®

Артикул, номер 5408023 | EAN 4012196591688

28 mm
Описание продукта
Описание продукта
• для токоотвода isCon® Premium-Leitung
• винтовое соединение
• в комплект входят термоусадочный шланг и шестигранный ключ
• протестирован током до 200 кА (класс молниезащиты I)


  • Испытано током молнии
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Диапазон зажима макс. 23 mm
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Посадка 23 mm
Размер Ø23mm
Серия продукции ISCON
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Токопроводящая способность H2/200 kA

Размеры

Размер d мин. 28 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,9717 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,9717 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер d мин. Токопроводящая способность Посадка Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
isCon con 2 28 mm H1/150 kA 20 mm 5408021
2 Штук
isCon connect 28 mm H1/150 kA 23 mm 5408022
2 Штук
isCon con PRE 28 mm H2/200 kA 23 mm 5408023
2 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Инструмент для снятия изоляции с токоотвода IsCon® Инструмент для снятия изоляции с токоотвода IsCon® isCon stripper 2 5408013
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация isCon con PRE / 5408023 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС isCon con PRE / 5408023 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия isCon con PRE / 5408023 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия isCon con PRE / 5408023 , 0.13MB , pdf

isCon con PRE / 5408023
Загрузить