Стальная панцирная труба с резьбой

Артикул, номер 2046535 | EAN 4012195781448

3000 mm
Описание продукта
Описание продукта
Электромонтажная труба согласно EN 61386-1 с резьбой на концах согласно DIN EN 60423 для механической защиты кабеля и проводов.

С внутренней стенкой без заусенцев. С защитой от коррозии 4 класса (высокая). На каждую трубу навинчена соединительная муфта.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Резьба метрическая
  • Класс огнестойкости E30
  • Класс огнестойкости E90
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Бетонная конструкция да
Диапазон рабочих температур макс. 400 °C
Диапазон рабочих температур мин. -45 °C
Код классификации 55571
Конструкция труб Жесткий с резьбой
Материал Сталь
Напольный монтаж (бесшовный пол) да
Напольный монтаж (битум, горячий асфальт) да
Наружный диаметр 25 mm
Наружный монтаж да
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Подключение 1 электромонтажной трубы Муфта
Подключение 2 электромонтажной трубы Внешняя резьба (метрическая)
Полированная поверхность нет
Размер M25, 3000mm
Резьба M25x1,5
С муфтой да
Сатинированная поверхность нет
Серия продукции Металлические трубы
Скрытый монтаж да
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Станки и установка оборудования да
Установка в полую стену да
Установка на деревянном покрытии да
Установка на земле да
Установка на открытом воздухе да

Размеры

Длина 3000 mm
Размер D 25 mm
Размер I 18 mm
Размер m (мм) M25
Размер L 3000 mm
Размер t 1,5 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 2,0511 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,0511 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Размер D Размер L Размер t Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SM16W FT 16 mm 3000 mm 1,3 mm M16x1,5 2046533
30 м
SM20W FT 20 mm 3000 mm 1,5 mm M20x1,5 2046534
30 м
SM25W FT 25 mm 3000 mm 1,5 mm M25x1,5 2046535
30 м
SM32W FT 32 mm 3000 mm 1,5 mm M32x1,5 2046536
21 м
SM40W FT 40 mm 3000 mm 1,5 mm M40x1,5 2046537
15 м
SM50W FT 50 mm 3000 mm 1,5 mm M50x1,5 2046538
15 м
SM63W FT 63 mm 3000 mm 1,8 mm M63x1,5 2046540
9 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Стальная муфта с резьбой Стальная муфта с резьбой SVM25W DN 2046556
50 Штук
Стальная дуга с резьбой Стальная дуга с резьбой SBNM25 FT 2046788
25 Штук

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Заглушка для трубы, разъемная Заглушка для трубы, разъемная 129 TB M25 2047839
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SM25W FT / 2046535 , 0.21MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС SM25W FT / 2046535 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании SM25W FT / 2046535 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия SM25W FT / 2046535 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SM25W FT / 2046535 , 0.13MB , pdf

SM25W FT / 2046535
Загрузить