Стальная панцирная труба с резьбой

Артикул, номер 2046538 | EAN 4012195781509

3000 mm
Описание продукта
Описание продукта
Электромонтажная труба согласно EN 61386-1 с резьбой на концах согласно DIN EN 60423 для механической защиты кабеля и проводов.

С внутренней стенкой без заусенцев. С защитой от коррозии 4 класса (высокая). На каждую трубу навинчена соединительная муфта.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Резьба метрическая
  • Класс огнестойкости E30
  • Класс огнестойкости E90
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Бетонная конструкция да
Диапазон рабочих температур макс. 400 °C
Диапазон рабочих температур мин. -45 °C
Код классификации 55571
Конструкция труб Жесткий с резьбой
Материал Сталь
Напольный монтаж (бесшовный пол) да
Напольный монтаж (битум, горячий асфальт) да
Наружный диаметр 50 mm
Наружный монтаж да
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Подключение 1 электромонтажной трубы Муфта
Подключение 2 электромонтажной трубы Внешняя резьба (метрическая)
Полированная поверхность нет
Размер M50, 3000mm
Резьба M50x1,5
С муфтой да
Сатинированная поверхность нет
Серия продукции Металлические трубы
Скрытый монтаж да
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Станки и установка оборудования да
Установка в полую стену да
Установка на деревянном покрытии да
Установка на земле да
Установка на открытом воздухе да

Размеры

Длина 3000 mm
Размер D 50 mm
Размер I 25 mm
Размер m (мм) M50
Размер L 3000 mm
Размер t 1,5 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 4,2152 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 4,2152 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Размер D Размер L Размер t Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SM16W FT 16 mm 3000 mm 1,3 mm M16x1,5 2046533
30 м
SM20W FT 20 mm 3000 mm 1,5 mm M20x1,5 2046534
30 м
SM25W FT 25 mm 3000 mm 1,5 mm M25x1,5 2046535
30 м
SM32W FT 32 mm 3000 mm 1,5 mm M32x1,5 2046536
21 м
SM40W FT 40 mm 3000 mm 1,5 mm M40x1,5 2046537
15 м
SM50W FT 50 mm 3000 mm 1,5 mm M50x1,5 2046538
15 м
SM63W FT 63 mm 3000 mm 1,8 mm M63x1,5 2046540
9 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Стальная муфта с резьбой Стальная муфта с резьбой SVM50W DN 2046559
10 Штук
Стальная дуга с резьбой Стальная дуга с резьбой SBNM50 FT 2046791
5 Штук

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Заглушка для трубы, разъемная Заглушка для трубы, разъемная 129 TB M50 2047890
30 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SM50W FT / 2046538 , 0.21MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС SM50W FT / 2046538 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании SM50W FT / 2046538 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия SM50W FT / 2046538 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SM50W FT / 2046538 , 0.13MB , pdf

SM50W FT / 2046538
Загрузить