- Описание продукта
-
Описание продуктаМуфта для соединения электромонтажных труб. С внутренней стенкой без заусенцев.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Двухсекционный нет Диапазон рабочих температур макс. 400 °C Диапазон рабочих температур мин. -45 °C Для труб диаметром 50 mm Исполнение Без резьбы Материал Сталь Не содержит галогенов да Поверхность гальванически оцинкованный Полированная поверхность нет Размер 50 Размер Ø50mm С инспекционным отверстием и крышкой нет Сатинированная поверхность нет Серия продукции Металлические трубы Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Длина 100 mm Размер D 54 mm Размер I 50 mm Размер m (мм) M50 Размер d 51 mm Размер L 100 mm Размер t 1,5 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,4166 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4166 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SV50W G / 2046859 , 0.18MB , pdfДекларация соответствия ЕС SV50W G / 2046859 , 0.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,REACH Декларация соответствия SV50W G / 2046859 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SV50W G / 2046859 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский