Стальная соединительная муфта без резьбы

Артикул, номер 2046860 | EAN 4012195924845

Описание продукта
Описание продукта
Муфта для соединения электромонтажных труб. С внутренней стенкой без заусенцев.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Класс огнестойкости E30
  • Класс огнестойкости E90
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Двухсекционный нет
Диапазон рабочих температур макс. 400 °C
Диапазон рабочих температур мин. -45 °C
Для труб диаметром 63 mm
Исполнение Без резьбы
Материал Сталь
Не содержит галогенов да
Поверхность гальванически оцинкованный
Полированная поверхность нет
Размер 63
Размер Ø63mm
С инспекционным отверстием и крышкой нет
Сатинированная поверхность нет
Серия продукции Металлические трубы
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Длина 100 mm
Размер D 67 mm
Размер I 50 mm
Размер m (мм) M63
Размер d 64 mm
Размер L 100 mm
Размер t 1,5 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,589 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,589 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Для номинального диаметра трубы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SV16W G 2046854
25 Штук
SV20W G 2046855
50 Штук
SV25W G 2046856
50 Штук
SV32W G 2046857
50 Штук
SV40W G 2046858
25 Штук
SV50W G 2046859
10 Штук
SV63W G 2046860
5 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SV63W G / 2046860 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SV63W G / 2046860 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
REACH Декларация соответствия SV63W G / 2046860 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SV63W G / 2046860 , 0.12MB , pdf

SV63W G / 2046860
Загрузить