- Описание продукта
-
Описание продукта• высокая коррозионная стойкость;
• цинковое покрытие ок. 130 мкм;
• с цапфами и отверстием для установки в ряд;
• цапфа круглой формы с двумя накатками;
• соответствует требованиям стандарта VDE 0185-305 (IEC 62305);
• ток короткого замыкания Ik (50 Гц), время 1 с, макс. темп. 300 °C: 7.9 кА.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид профиля круглый Д=20 мм Материал Сталь Наружный диаметр 20 mm Поверхность Горячее цинкование методом погружения Размер 1,5m Соответствует требованиям Директивы ROHS да Ток короткого замыкания (50 Гц)(1 с;≤ 300 °C) 7,9 kA Токопроводящая способность H/100 kA Размеры
Длина 1500 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 10,1948 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 10,1948 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 219 20 ST FT / 5000750 , 0.15MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfРуководство Guide, earthing systems , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 219 20 ST FT / 5000750 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 219 20 ST FT / 5000750 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 219 20 ST FT / 5000750 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский
Ударный наконечник для стержней заземления ST, BP и OMEX
Соединитель для стержней заземления и круглых проводников Rd 8-10
Соединитель для стержней заземления и плоских проводников
Универсальный соединитель для стержней заземления