Стойка TP/настенный и опорный кронштейн А2

Артикул, номер 6364876 | EAN 4012195733164

60 mm
цвета нержавеющей стали
Описание продукта
Описание продукта
Стойка/кронштейн ТР для крепления на горизонтальных бетонных перекрытиях и стенах.

Если профиль крепится к потолку или усилителю, то для придания устойчивости конструкции необходимо установить распорку DS 4.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Профиль TP в качестве подвесной стойки и кронштейн
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 35 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

для ширины макс. 200 mm
для ширины мин. 200
Исполнение Настенный и опорный кронштейн
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Нагрузка (F) кН 0,9 kN
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Размер 245x60x120
Серия продукции Серия TP
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 120 mm
Длина 245 mm
Размер Н 120 mm
Размер B 60 mm
Размер L 245 mm
Ширина 60 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 2,2624 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,2624 кг CO2e / 1 Шт.

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кронштейн TPSA

Диаграмма нагрузки на кронштейн TPSA
  • Прогиб конца кронштейна при допустимой нагрузке на кронштейн Прогиб конца кронштейна при допустимой нагрузке на кронштейн
  • Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки
  • Кривая нагрузки на кронштейны длиной (в мм) Кривая нагрузки на кронштейны длиной (в мм)
Все виды

Все виды

Типы Ширина Нагрузка (F) кН Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
TPSA 145 A2 60 mm 1,5 kN цвета нержавеющей стали 6364871
1 Штук
TPSA 245 A2 60 mm 0,9 kN цвета нержавеющей стали 6364876
1 Штук
TPSA 345 A2 60 mm 0,55 kN цвета нержавеющей стали 6364881
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Защитный колпачок Защитный колпачок TPS KS OR 6364625
10 Штук
Распорка А2 Распорка А2 DS 4 A2 6416594
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация TPSA 245 A2 / 6364876 , 0.30MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС TPSA 245 A2 / 6364876 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании TPSA 245 A2 / 6364876 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия TPSA 245 A2 / 6364876 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия TPSA 245 A2 / 6364876 , 0.13MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) TPSA 245 A2 / 6364876 , 2.03MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Загрузить

TPSA 245 A2 / 6364876
Загрузить