Стойка US 5

Артикул, номер 6341063 | EAN 4012196237135

2,5 mm
Описание продукта
Описание продукта
U-образная стойка фиксированной длины. Размеры 50 x 50 мм.

При применении кронштейна шириной 400 мм или при монтаже кронштейна на конце подвесной стойки рекомендуется использовать распорку DSK 45.

  • U-образная стойка
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид перфорации 3 стороны перфорированные
Исполнение Одинарный профиль
Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Отделяемый нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Прочность материала 2,5 mm
Размер 50x50x800
Размер 50 x 50 x 2,5
С зубцами нет
Серия продукции Серия US 5
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Статическая величина ly 8,32 cm⁴
Статическая величина lz 12,53 cm⁴
Статическая величина Wy 2,61 cm³
Статическая величина Wz 5,01 cm³
Статическая величина А 2,74 cm²
Форма профиля U-образный профиль
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 50 mm
Длина 800 mm
Ширина 50 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 11,686 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 11,686 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Прочность материала Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
US 5 30 A4 300 mm 2,5 mm 6341053
1 Штук
US 5 40 A4 400 mm 2,5 mm 6341055
1 Штук
US 5 50 A4 500 mm 2,5 mm 6341057
1 Штук
US 5 60 A4 600 mm 2,5 mm 6341059
1 Штук
US 5 80 A4 800 mm 2,5 mm 6341063
1 Штук
US 5 90 A4 900 mm 2,5 mm 6341065
1 Штук
US 5 300 A4 3000 mm 2,5 mm 6341073
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Соединитель U-образной стойки A4 Соединитель U-образной стойки A4 VUS 5 A4 6018509
1 Штук
Защитный колпачок Защитный колпачок US 5 KS OR 6338462
20 Штук
Болт с полукруглой плоской головкой с шайбой и гайкой Болт с полукруглой плоской головкой с шайбой и гайкой FRS 10x25 A4 6407524
50 Штук
Распорка А4 Распорка А4 DSK 45 A4 6416462
10 Штук
Винт с шестигранной головкой M10 A4 Винт с шестигранной головкой M10 A4 SKS 10x80 A4 6418248
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация US 5 80 A4 / 6341063 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС US 5 80 A4 / 6341063 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании US 5 80 A4 / 6341063 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия US 5 80 A4 / 6341063 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия US 5 80 A4 / 6341063 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdf
Загрузить

US 5 80 A4 / 6341063
Загрузить