Стыковая планка

Артикул, номер 7070213 | EAN 4012196094882

4 mm
1,5 mm
Описание продукта
Описание продукта
Широкие стыковые планки для листовых кабельных лотков и кабельных лотков для больших расстояний. В комплект поставки входит соответствующий крепёжный материал.   
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вертикальный поворотный соединитель нет
Вид соединения Болтовой соединитель
Горизонтальный поворотный соединитель нет
Исполнение Стыковая планка
Количество винтов 2 St.
Конструкция для больших расстояний да
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции да
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволочного лотка нет
Размер B200mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1,5 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 4 mm
Длина 200 mm
Размер B 200 mm
Ширина 185 mm
Ширина 8 in

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,5042 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,5042 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Высота Размер B Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SSLB 100 FS 85 mm 4 mm 100 mm 1,5 mm 7070205
20 Штук
SSLB 150 FS 135 mm 4 mm 150 mm 1,5 mm 7070209
20 Штук
SSLB 200 FS 185 mm 4 mm 200 mm 1,5 mm 7070213
20 Штук
SSLB 300 FS 285 mm 4 mm 300 mm 1,5 mm 7070217
20 Штук
SSLB 400 FS 385 mm 4 mm 400 mm 1,5 mm 7070221
20 Штук
SSLB 500 FS 485 mm 4 mm 500 mm 1,5 mm 7070225
20 Штук
SSLB 550 FS 535 mm 4 mm 550 mm 1,5 mm 7070229
20 Штук
SSLB 600 FS 585 mm 4 mm 600 mm 1,5 mm 7070233
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SSLB 200 FS / 7070213 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SSLB 200 FS / 7070213 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании SSLB 200 FS / 7070213 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия SSLB 200 FS / 7070213 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SSLB 200 FS / 7070213 , 0.13MB , pdf

SSLB 200 FS / 7070213
Загрузить