Т-образная секция 110/300 A2

Артикул, номер 6038364 | EAN 4012197340469

Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
без обработки, дообработанный
Описание продукта
Описание продукта
Т-образная секция для создания горизонтального ответвления, фасонная деталь для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, высота боковой стенки 110 мм. Безвинтовой монтаж с помощью двойных зажимов или резьбовое соединение посредством винтов с полукруглой низкой головкой FRS и комбинированных гаек M6. Можно устанавливать как внутри помещения, так и снаружи. Крепежный материал заказывается отдельно.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы на винтах/на зажимах
Диапазон рабочих температур макс. 120 °C
Диапазон рабочих температур мин. -20 °C
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Модель Т-образная секция, горизонтальная
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Размер 110x300
Рекомендованное количество винтов 33 St.
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина борта 1,25 mm
Толщина листа 1 mm
Цвет цвета нержавеющей стали
Ширина ответвления 300 mm

Размеры

Высота 110 mm
Размер B 300 mm
Ширина 300 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 21,6538 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 21,6538 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RT 110 A2 100 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 6038360
1 Штук
RT 120 A2 200 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 6038362
1 Штук
RT 130 A2 300 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 6038364
1 Штук
RT 140 A2 400 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 6038366
1 Штук
RT 150 A2 500 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 6038368
1 Штук
RT 160 A2 600 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 6038370
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Крышка Т-образной секции 300 A2 Крышка Т-образной секции 300 A2 RTD 300 A2 6038664
1 Штук

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Двойной зажим для монтажа фасонных деталей A2 Двойной зажим для монтажа фасонных деталей A2 DOP A2 6035998
1 Штук
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой A2 Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой A2 FRSB 6x12 A2 6406138
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RT 130 A2 / 6038364 , 0.22MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RT 130 A2 / 6038364 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RT 130 A2 / 6038364 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия RT 130 A2 / 6038364 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RT 130 A2 / 6038364 , 0.13MB , pdf

RT 130 A2 / 6038364
Загрузить