- Описание продукта
-
Описание продуктаТ-образная секция, горизонтальная, с приваренной перекладиной для монтажа на любых кабельных лотках лестничного типа с боковыми стенками высотой 110 мм.
Соединители заказываются отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Конструкция бокового профиля Плоский профиль Конструкция для больших расстояний нет Конструкция перекладин Профиль неперфорированный Конструкция соединителей Без соединителя Материал Сталь Модель Отвод симметричный Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Размер 110x400 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина борта 2 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 110 mm Размер B 400 mm Размер R 300 mm Ширина 400 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 24,4935 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 24,4935 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SLT 1140 R3 FT / 6225354 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС SLT 1140 R3 FT / 6225354 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании SLT 1140 R3 FT / 6225354 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия SLT 1140 R3 FT / 6225354 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SLT 1140 R3 FT / 6225354 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Системы кабельных лотков лестничного типа , 6.39MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Продольный соединитель FT