Т-образная секция 110 FT

Артикул, номер 6225372 | EAN 4012196444717

2 mm
Описание продукта
Описание продукта
Т-образная секция, горизонтальная, с приваренной перекладиной для монтажа на любых кабельных лотках лестничного типа с боковыми стенками высотой 110 мм.

Соединители заказываются отдельно.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 110 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Конструкция бокового профиля Плоский профиль
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция перекладин Профиль неперфорированный
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Модель Отвод симметричный
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 110x1200
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина борта 2 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 110 mm
Размер B 1200 mm
Размер R 300 mm
Ширина 1200 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 55,2084 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 55,2084 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина борта Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SLT 1120 R3 FT 200 mm 2 mm 6225350
1 Штук
SLT 1130 R3 FT 300 mm 2 mm 6225352
1 Штук
SLT 1140 R3 FT 400 mm 2 mm 6225354
1 Штук
SLT 1150 R3 FT 500 mm 2 mm 6225358
1 Штук
SLT 1160 R3 FT 600 mm 2 mm 6225360
1 Штук
SLT 1180 R3 FT 800 mm 2 mm 6225364
1 Штук
SLT 1190 R3 FT 900 mm 2 mm 6225366
1 Штук
SLT 11100 R3 FT 1000 mm 2 mm 6225368
1 Штук
SLT 11120 R3 FT 1200 mm 2 mm 6225372
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Продольный соединитель FT Продольный соединитель FT LVG 110 FT 6216548
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SLT 11120 R3 FT / 6225372 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС SLT 11120 R3 FT / 6225372 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании SLT 11120 R3 FT / 6225372 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия SLT 11120 R3 FT / 6225372 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SLT 11120 R3 FT / 6225372 , 0.13MB , pdf

SLT 11120 R3 FT / 6225372
Загрузить