Т-образная секция 60 A4

Артикул, номер 6225272 | EAN 4012196444250

1,5 mm
Описание продукта
Описание продукта
Т-образная секция, горизонтальная, с приваренной перекладиной для монтажа на любых кабельных лотках лестничного типа с боковыми стенками высотой 60 мм.

Соединители заказываются отдельно.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 60 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Конструкция бокового профиля Плоский профиль
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция перекладин Профиль неперфорированный
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Модель Отвод симметричный
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x300
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина борта 1,5 mm
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 60 mm
Размер B 300 mm
Размер R 300 mm
Ширина 300 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 30,3854 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 30,3854 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина борта Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LT 620 R3 A4 200 mm 1,5 mm 6225270
1 Штук
LT 630 R3 A4 300 mm 1,5 mm 6225272
1 Штук
LT 640 R3 A4 400 mm 1,5 mm 6225274
1 Штук
LT 650 R3 A4 500 mm 1,5 mm 6225276
1 Штук
LT 660 R3 A4 600 mm 1,5 mm 6225278
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Продольный соединитель A4 Продольный соединитель A4 LVG 60 A4 6208835
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LT 630 R3 A4 / 6225272 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LT 630 R3 A4 / 6225272 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LT 630 R3 A4 / 6225272 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LT 630 R3 A4 / 6225272 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LT 630 R3 A4 / 6225272 , 0.13MB , pdf

LT 630 R3 A4 / 6225272
Загрузить