- Описание продукта
-
Описание продуктаТ-образная секция, горизонтальная, с приваренной перекладиной для монтажа на любых кабельных лотках лестничного типа с боковыми стенками высотой 60 мм.
Соединители заказываются отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Конструкция бокового профиля Плоский профиль Конструкция для больших расстояний нет Конструкция перекладин Профиль неперфорированный Конструкция соединителей Без соединителя Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 Модель Отвод симметричный Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Размер 60x500 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина борта 1,5 mm Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 60 mm Размер B 500 mm Размер R 300 mm Ширина 500 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 41,2488 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 41,2488 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LT 650 R3 A4 / 6225276 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС LT 650 R3 A4 / 6225276 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LT 650 R3 A4 / 6225276 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия LT 650 R3 A4 / 6225276 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия LT 650 R3 A4 / 6225276 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Системы кабельных лотков лестничного типа , 6.39MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Продольный соединитель A4