Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6042223 / Т-образное/крестовое соединение 60 FT
- Описание продукта
-
Описание продуктаТ-образное/крестовое соединение для горизонтального и вертикального монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.
Детали крепления заказывается отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Высота 60 mm Высота 2 in Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Без соединителя Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Размер 60x600 Размер B 600 mm Размер R 150 mm Схема расположения отверстий NATO нет Толщина борта 1,25 mm Толщина материала пластины дна 1,5 mm Ширина 24 in Ширина 600 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RAA 660 FT / 7121601 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RAA 660 FT / 7121601 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия RAA 660 FT / 7121601 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RAA 660 FT / 7121601 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions Screw-on cable tray systems , 9.41MB , pdf