Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6038332 / Т-образная секция 110 FT
- Описание продукта
-
Описание продуктаT-образная секция для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 110 мм.
Фасонная деталь круглого исполнения. Внутренний радиус фасонной детали составляет 150 мм. Все боковые стороны предназначены для кабельных лотков одинаковой ширины.
Материал крепления заказывается отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Высота 110 mm Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Без соединителя Материал Сталь Модель Т-образная секция, горизонтальная Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Размер 110x550 Размер B 550 mm Размер R 150 mm Схема расположения отверстий NATO нет Толщина борта 1,25 mm Ширина 22 in Ширина 550 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RT 155 FT / 7119550 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RT 155 FT / 7119550 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия RT 155 FT / 7119550 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RT 155 FT / 7119550 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions Screw-on cable tray systems , 9.41MB , pdf