Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6042151 / Т-образное/крестовое соединение 110 FS
- Описание продукта
-
Описание продуктаТ-образное/крестовое соединение с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Встроенный соединитель Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Размер 110x100 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Толщина борта 1,25 mm Толщина листа 1,25 mm Толщина материала пластины дна 1,25 mm Размеры
Высота 110 mm Размер B 100 mm Ширина 100 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RAAM 110 FS / 6041920 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RAAM 110 FS / 6041920 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании RAAM 110 FS / 6041920 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия RAAM 110 FS / 6041920 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RAAM 110 FS / 6041920 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf