Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6042153 / Т-образное/крестовое соединение 110 FS

Т-образная секция Magic 110 FS

Артикул, номер 6041921 | EAN 4012195896067

Описание продукта
Описание продукта
Т-образное/крестовое соединение с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 110 мм
  • Протестировано лабораторией BET по DIN EN 61537
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 110x150
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина борта 1,25 mm
Толщина листа 1,25 mm
Толщина материала пластины дна 1,25 mm

Размеры

Высота 110 mm
Размер B 150 mm
Ширина 150 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RAAM 110 FS 100 mm 6041920
1 Штук
RAAM 115 FS 150 mm 6041921
1 Штук
RAAM 120 FS 200 mm 6041922
1 Штук
RAAM 130 FS 300 mm 6041924
1 Штук
RAAM 140 FS 400 mm 6041926
1 Штук
RAAM 150 FS 500 mm 6041928
1 Штук
RAAM 160 FS 600 mm 6041930
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RAAM 115 FS / 6041921 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RAAM 115 FS / 6041921 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RAAM 115 FS / 6041921 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия RAAM 115 FS / 6041921 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RAAM 115 FS / 6041921 , 0.12MB , pdf

RAAM 115 FS / 6041921
Загрузить