- Описание продукта
-
Описание продуктаТ-образное/крестовое соединение для создания горизонтального или крестообразного ответвления, фасонная деталь для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, высота боковой стенки 110 мм. Безвинтовой монтаж с помощью двойных зажимов или резьбовое соединение посредством винтов с полукруглой низкой головкой FRS и комбинированных гаек M6. Можно использовать в помещении. Крепежный материал заказывается отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид соединителя кабеленесущей системы на винтах/на зажимах Диапазон рабочих температур макс. 120 °C Диапазон рабочих температур мин. -20 °C Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Встроенный соединитель Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Размер 110x150 Рекомендованное количество винтов 18 St. Серия продукции Серия MKSM, Серия MKS, Серия SKSM, Серия SKS Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Толщина борта 1,25 mm Толщина листа 0,8 mm Толщина материала пластины дна 0,8 mm Цвет цинковый Ширина ответвления 150 mm Размеры
Высота 110 mm Размер B 150 mm Ширина 150 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 2,0554 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,0554 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RAA 115 FS / 6042153 , 0.22MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RAA 115 FS / 6042153 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании RAA 115 FS / 6042153 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия RAA 115 FS / 6042153 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RAA 115 FS / 6042153 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 12.16MB , pdf
Казахстан - Русский
Крышка Т-образного/крестового соединения FS
Двойной зажим для монтажа фасонных деталей A2