Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6038302 / Т-образная секция 110 FS
- Описание продукта
-
Описание продуктаТ-образное/крестовое соединение с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Высота 110 mm Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Встроенный соединитель Материал Сталь Модель Т-образная секция, горизонтальная Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Размер 110x150 Размер B 150 mm Схема расположения отверстий NATO нет Толщина борта 1,25 mm Толщина листа 1,25 mm Ширина 150 mm - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RTM 115 FS / 6042011 , 0.21MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RTM 115 FS / 6042011 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании RTM 115 FS / 6042011 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия RTM 115 FS / 6042011 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RTM 115 FS / 6042011 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf