Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6042383 / Т-образное/крестовое соединение 60 A4

Т-образная секция Magic 60 A4

Артикул, номер 6041303 | EAN 4012195878988

Описание продукта
Описание продукта
Т-образное/крестовое соединение с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
  • Протестировано лабораторией BET по DIN EN 61537
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Высота 60 mm
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x600
Размер B 600 mm
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина борта 1,25 mm
Толщина листа 1,25 mm
Толщина материала пластины дна 1,25 mm
Ширина 600 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RAAM 610 A4 100 mm цвета нержавеющей стали 6041290
1 Штук
RAAM 620 A4 200 mm - 6041294
1 Штук
RAAM 630 A4 300 mm - 6041296
1 Штук
RAAM 640 A4 400 mm - 6041298
1 Штук
RAAM 650 A4 500 mm - 6041300
1 Штук
RAAM 660 A4 600 mm - 6041303
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RAAM 660 A4 / 6041303 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RAAM 660 A4 / 6041303 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RAAM 660 A4 / 6041303 , 0.27MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RAAM 660 A4 / 6041303 , 0.28MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Загрузить

RAAM 660 A4 / 6041303
Загрузить