Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6042371 / Т-образное/крестовое соединение 60 A4
- Описание продукта
-
Описание продуктаТ-образное/крестовое соединение с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Встроенный соединитель Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции да Размер 60x100 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Толщина борта 1,25 mm Толщина листа 1,25 mm Толщина материала пластины дна 1,25 mm Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 60 mm Размер B 100 mm Ширина 100 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RAAM 610 A4 / 6041290 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС RAAM 610 A4 / 6041290 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия RAAM 610 A4 / 6041290 , 0.27MB , pdfRoHS Декларация соответствия RAAM 610 A4 / 6041290 , 0.28MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf