Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6042221 / Т-образное/крестовое соединение 60 FT

Т-образная секция Magic 60 FT

Артикул, номер 6041261 | EAN 4012195878773

Описание продукта
Описание продукта
Т-образное/крестовое соединение с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
  • Протестировано лабораторией BET по DIN EN 61537
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x500
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина борта 1,25 mm
Толщина листа 1,25 mm
Толщина материала пластины дна 1,25 mm

Размеры

Высота 60 mm
Высота 2 in
Размер B 500 mm
Ширина 500 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RAAM 640 FT 400 mm 6041259
1 Штук
RAAM 650 FT 500 mm 6041261
1 Штук
RAAM 660 FT 600 mm 6041263
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RAAM 650 FT / 6041261 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RAAM 650 FT / 6041261 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RAAM 650 FT / 6041261 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RAAM 650 FT / 6041261 , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Загрузить

RAAM 650 FT / 6041261
Загрузить