Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6225252 / Т-образная секция 60 A2
- Описание продукта
-
Описание продуктаГоризонтальная Т-образная секция для кабельных лотков лестничного типа с перекладинами VS с высотой боковой стенки 60 мм.
Соединители заказываются отдельно.
-
- Технические данные
-
Размеры
Высота 60 mm Конструкция бокового профиля Плоский профиль Конструкция для больших расстояний нет Конструкция перекладин Профиль неперфорированный Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Модель Отвод симметричный Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Размер 60x300 Размер R 490 mm Толщина борта 1,5 mm Цвет цвета нержавеющей стали Ширина 300 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LT 630 VS A2 / 7162049 , 0.21MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС LT 630 VS A2 / 7162049 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LT 630 VS A2 / 7162049 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия LT 630 VS A2 / 7162049 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия LT 630 VS A2 / 7162049 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, cable ladder systems , 6.39MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Продольный соединитель A2