Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6225256 / Т-образная секция 60 A2

Т-образная секция VS 60 A2

Артикул, номер 7162073 | EAN 4012196261253

1,5 mm
Описание продукта
Описание продукта
Горизонтальная Т-образная секция для кабельных лотков лестничного типа с перекладинами VS с высотой боковой стенки 60 мм.

Соединители заказываются отдельно.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 60 мм
Технические данные

Размеры

Высота 60 mm
Конструкция бокового профиля Плоский профиль
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция перекладин Профиль неперфорированный
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Модель Отвод симметричный
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x500
Размер R 490 mm
Толщина борта 1,5 mm
Цвет цвета нержавеющей стали
Ширина 500 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина борта Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LT 620 VS A2 200 mm 1,5 mm 7162022
1 Штук
LT 630 VS A2 300 mm 1,5 mm 7162049
1 Штук
LT 640 VS A2 400 mm 1,5 mm 7162057
1 Штук
LT 650 VS A2 500 mm 1,5 mm 7162073
1 Штук
LT 660 VS A2 600 mm 1,5 mm 7162081
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Продольный соединитель A2 Продольный соединитель A2 LVG 60 A2 6208846
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LT 650 VS A2 / 7162073 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LT 650 VS A2 / 7162073 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LT 650 VS A2 / 7162073 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LT 650 VS A2 / 7162073 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LT 650 VS A2 / 7162073 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Mounting instructions, cable ladder systems , 6.39MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Загрузить

LT 650 VS A2 / 7162073
Загрузить