Откидная крышка с растровой задвижкой, цвет «состаренная латунь»

Артикул, номер 7408852 | EAN 4012196459285

Литье из цинкового сплава под давлением
Описание продукта
Описание продукта
Лючок с откидной крышкой и фиксатором для лючка GES R2 для прямой установки в монтажной коробке MT R2 в помещениях.

В закрытом состоянии подходит для напольных покрытий с влажным типом уборки
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • UKCA declaration of conformity
  • Степень защиты IP 66
  • Код IK 10
Технические данные

Технические характеристики

Zulassungen VDE
Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 15 000 Н
Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н
Защитная рамка напольного покрытия да
Исполнение круглой формы
Конструкция кабельного вывода Вывод кабеля
Коэффициент прочности IK10
Материал Литье из цинкового сплава под давлением
Механизм открывания Фиксатор
Монтажная глубина 85 mm
Наружный диаметр 140 mm
Нормы EN 50085-2-2
Поверхность латунированный
Подходит для канала, прокладываемого под полом нет
Подходит для монтажа в двойных полах да
Подходит для монтажа в пустотных полах да
Подходит для полов с влажным типом уборки да
С выемкой напольного покрытия нет
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP66
Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20
Уборка пола влажный
Углеродный след CO₂ (GWP) от колыбели до ворот 0,501 кг CO₂e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Материал Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GES R2 Ni Литье из цинкового сплава под давлением 7408850
1 Штук
GES R2 CuZn Литье из цинкового сплава под давлением 7408852
1 Штук
GES R2 Cu Литье из цинкового сплава под давлением 7408854
1 Штук
GES R2 Cr Литье из цинкового сплава под давлением 7408856
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Суппорт для телекоммуникационных модулей типа C Суппорт для телекоммуникационных модулей типа C MP R2 2C 7408806
1 Штук
Монтажная коробка в комплекте с двойной розеткой VDE Монтажная коробка в комплекте с двойной розеткой VDE MT R2 VDE 7408832
1 Штук
Монтажное основание для лючка GES R2 Монтажное основание для лючка GES R2 UD GES R2 7428526
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GES R2 CuZn / 7408852 , 0.30MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС GES R2 CuZn / 7408852 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании GES R2 CuZn / 7408852 , 0.14MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, GES R2 , 0.19MB , pdf

GES R2 CuZn / 7408852
Загрузить