- Описание продукта
-
Описание продуктаРегулируемая траверса для стоек US 5. В комбинации со стойкой US 5 можно создать подвесные стойки любой длины прямо на месте установки.
При монтаже траверсы для устойчивости устанавливается распорка DSK 47. Максимальная установка величины угла составляет 30° с одной стороны.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Исполнение Винтовая верхняя пластина Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Подходит для крепления консолей нет Подходит для потолочного крепления да Подходит для форм профиля U-образный профиль Размер 180x59x109 Серия продукции Серия US 5 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Угловой диапазон макс. 30 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 109 mm Длина 180 mm Ширина 59 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 2,79 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,79 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация KU 5 V FT / 6348920 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС KU 5 V FT / 6348920 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия KU 5 V FT / 6348920 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия KU 5 V FT / 6348920 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdf
Казахстан - Русский