- Описание продукта
-
Описание продукта• Система трубчатых заземлителей для глубинного заземления (тип A);
• Контактирование заземлителей труб LE осуществляется с помощью предварительно установленного раструбного патрубка;
• Отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (IEC 62305);
• Применяется, например, для заземления антенн, систем молниезащиты и пр.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид профиля круглый Д=25 мм Материал Нержавеющая сталь 1.4404 Наружный диаметр 25 mm Размер 1,5m Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Длина 1500 mm Размер D 25 mm Размер L 1500 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 8,7955 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 8,7955 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LE ERDER V4A / 5000335 , 0.14MB , pdfРуководство Guide, earthing systems , 2.10MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfREACH Декларация соответствия LE ERDER V4A / 5000335 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия LE ERDER V4A / 5000335 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский
Ударный наконечник для стержня заземления LE
Ударный наконечник для стержней заземления LightEarth
Универсальный соединитель для стержней заземления