Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6036624 / Угловая секция 90° 60 A2

Угловая секция 90˚ А2

Артикул, номер 7134130 | EAN 4012196820931

Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
без обработки, дообработанный
Описание продукта
Описание продукта
Горизонтальная дуга 90° для всех типов кабельных лотков, высота стороны которых составляет 60 мм. Секция шириной 100 мм имеет угловую форму и отличается от изображения.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Высота 60 mm
Высота 2 in
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Соединитель в комплекте
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x200
Размер B 200 mm
Размер R 50 mm
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина листа 1 mm
Ширина 8 in
Ширина 200 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RB 90 610 A2 100 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 7134122
1 Штук
RB 90 620 A2 200 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 7134130
1 Штук
RB 90 630 A2 300 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 7134138
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RB 90 620 A2 / 7134130 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RB 90 620 A2 / 7134130 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RB 90 620 A2 / 7134130 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RB 90 620 A2 / 7134130 , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Загрузить

RB 90 620 A2 / 7134130
Загрузить