Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6036626 / Угловая секция 90° 60 A2
- Описание продукта
-
Описание продуктаГоризонтальная дуга 90° для всех типов кабельных лотков, высота стороны которых составляет 60 мм. Секция шириной 100 мм имеет угловую форму и отличается от изображения.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация нет Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Высота 60 mm Высота 2 in Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Соединитель в комплекте Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Монтажное отверстие в основании нет Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Размер 60x300 Размер B 300 mm Размер R 50 mm Схема расположения отверстий NATO нет Толщина листа 1 mm Ширина 300 mm Ширина 12 in - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RB 90 630 A2 / 7134138 , 0.19MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RB 90 630 A2 / 7134138 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия RB 90 630 A2 / 7134138 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RB 90 630 A2 / 7134138 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions Screw-on cable tray systems , 9.41MB , pdf