Угловая секция 90° для проволочного лотка

Артикул, номер 6001939 | EAN 4012196352692

нет
Описание продукта
Описание продукта
Горизонтальная угловая секция 90° для проволочных лотков, высота боковой стенки которых составляет 55 мм.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Проволочный лоток, высота боковой стенки 55 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Диаметр проволоки 3,9 mm
Изгиб (угол) 90°
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Модель Горизонтальная угловая секция
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность гальванически оцинкованный
Повышение живучести конструкции нет
Размер 55x200
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Высота 55 mm
Ширина 7,87 in
Ширина 200 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,492 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,492 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Диаметр проволоки Повышение живучести конструкции Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GRB 90 510 G 100 mm 3,9 mm нет 6001920
1 Штук
GRB 90 515 G 150 mm 3,9 mm нет 6001998
1 Штук
GRB 90 520 G 200 mm 3,9 mm нет 6001939
1 Штук
GRB 90 530 G 300 mm 4,8 mm нет 6001947
1 Штук
GRB 90 540 G 400 mm 4,8 mm нет 6001955
1 Штук
GRB 90 550 G 500 mm 4,8 mm нет 6001963
1 Штук
GRB 90 560 G 600 mm 4,8 mm нет 6001971
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Стыковый соединитель G Стыковый соединитель G GSV 34 G 6016596
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GRB 90 520 G / 6001939 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GRB 90 520 G / 6001939 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании GRB 90 520 G / 6001939 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия GRB 90 520 G / 6001939 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GRB 90 520 G / 6001939 , 0.12MB , pdf

Помощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdf
Загрузить

GRB 90 520 G / 6001939
Загрузить