- Описание продукта
-
Описание продуктаГоризонтальная угловая секция 90° для проволочных лотков, высота боковой стенки которых составляет 55 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диаметр проволоки 4,8 mm Изгиб (угол) 90° Конструкция соединителей Без соединителя Материал Сталь Модель Горизонтальная угловая секция Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность гальванически оцинкованный Повышение живучести конструкции нет Размер 55x500 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 55 mm Ширина 19,69 in Ширина 500 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 2,2994 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,2994 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GRB 90 550 G / 6001963 , 0.19MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС GRB 90 550 G / 6001963 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании GRB 90 550 G / 6001963 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия GRB 90 550 G / 6001963 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия GRB 90 550 G / 6001963 , 0.12MB , pdfПомощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdfИнструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Стыковый соединитель G