Угловая секция 90° FS

Артикул, номер 6043216 | EAN 4012196050475

Сталь
оцинкован конвейерным методом
Описание продукта
Описание продукта
Горизонтальная угловая секция 90° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Высота 60 mm
Высота 2 in
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Соединитель в комплекте
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции да
Размер 60x100
Размер B 100 mm
Размер R 50 mm
Схема расположения отверстий NATO нет
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,2335 кг CO2e / 1 Шт.
Цвет цинковый
Ширина 100 mm
Ширина 4 in
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RB 90 615 FS 150 mm Сталь оцинкован конвейерным методом - 6043208
1 Штук
RB 90 610 FS 100 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 6043216
1 Штук
RB 90 620 FS 200 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 6043224
1 Штук
RB 90 630 FS 300 mm Сталь оцинкован конвейерным методом - 6043232
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RB 90 610 FS / 6043216 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RB 90 610 FS / 6043216 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RB 90 610 FS / 6043216 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RB 90 610 FS / 6043216 , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Загрузить

RB 90 610 FS / 6043216
Загрузить