Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6037328 / Угловая секция с возможностью регулировки угла 110 FT
- Описание продукта
-
Описание продуктаРегулируемая угловая секция 0° - 90° с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация да Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием Высота 110 mm Изгиб (угол) регулируемый Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Встроенный соединитель Материал Сталь Монтажное отверстие в основании да Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Размер 110x400 Размер B 400 mm Размер L 820 mm Схема расположения отверстий NATO нет Толщина листа 1,25 mm Цвет цинковый Ширина 400 mm - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RBMV 140 FT / 6040708 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RBMV 140 FT / 6040708 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия RBMV 140 FT / 6040708 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RBMV 140 FT / 6040708 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf